(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]W-shaped metal fittings for power relays. Can be used for holding tab terminals, etc., when mounting them. It facilitates mounting works because it fits tightly.
Part Number |
---|
R99-04(W KANAGU) FOR G5F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
25,240 VND 19,182 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Type | Mounting Bracket | Application | W-bracket | Applicable model 1 | G7J Series (terminal structure: does not include PCB terminals) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part R99-04(W KANAGU) FOR G5F in the Power relay G7J, W Metal Fittings series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R99-04(W KANAGU) FOR G5F trong chuỗi Power relay G7J, W Metal Fittings.