(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Discrete Wire IDC Connector, Contact Extraction Tool
・ Used to remove contacts from the housing in case of incorrect wiring
Part Number |
---|
XY2E-0001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
104,320 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Applicable Series | Other | Classification | Contact extraction tool | Type | Tool for XG5M |
---|---|---|---|---|---|
Note | If there is faulty wiring, use to remove the contact from the housing of the socket. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part XY2E-0001 in the Discrete Wire Press Connector, Contact Extraction Tool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XY2E-0001 trong chuỗi Discrete Wire Press Connector, Contact Extraction Tool.