(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Time interval meter K3HB-P optional item
Part Number |
---|
K32-BCD |
K32-DICN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Classification | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
2,020,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | Dedicated BCD output cable | Cable length: 300 mm/connecting equipment connector: D-sub (37-pin, female) | ||
462,541 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | Dedicated eight-point event input connector cable | Cable length: 3 m |