(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Clean Relay G2A-434

Clean Relay G2A-434
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      607,580VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· G2A plastic sealed model.
· Due to its airtight structure, offers comparatively more stability than other enclosed types even when exposed to powder dust, etc., in the atmosphere.
· All parts of the relay structure are annealed, and the production of internal gas is reduced.
· Inexpensive compared to metallic hermetically sealed relays.

 
Part Number
G2A-434A AC100/110
G2A-434A AC200/220
G2A-434A DC24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCoil rated voltage (DC)
(V)
Coil rated voltage (AC)
(V)

687,000 VND

1 Piece(s) Same day -100/110

715,000 VND

1 Piece(s) Same day -200/220

607,580 VND

1 Piece(s) Same day 24-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Contact Configuration 4c Latch function NA Terminal shape Socket / plug-in
Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 2 Dimension height(mm) 42.5 Dimension width(mm) 22.5
Dimension depth(mm) 29.5 Operation Indicator Lamp NA Contact mechanism Crossbar Twin
Protective Structure Plastic seal type