(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
XC8/XC9 Optional Product

XC8/XC9 Optional Product
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      64,328VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·OMRON XC8 optional item. ·Supported Models: HM Connector XC8/XC9

Part Number
XC8Z-0001
XC8Z-0002
XC8Z-0003
XC8Z-0004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Classification

64,328 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) BlueFor plug (blue)

64,328 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more BlueFor socket (blue)

64,328 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more YellowFor plug (yellow)

64,328 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) YellowFor socket (yellow)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Type Coding key Compatible Model HM connector XC8/XC9