(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
IDC tool main body for XC6D/XC6H. External dimensions, weight (mm)/ (kg): 165 (W) × 430 (H) × 300 (D)
Part Number |
---|
XY2B-0002 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
34,095,296 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Applicable Series | For XC6D/XC6H | Classification | Insulation displacement tool (main body) | Type | For XC6D/XC6H |
---|---|---|---|---|---|
External dimensions/weight(mm)/(kg) | 165(W)x430(H)x300(D) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part XY2B-0002 in the Tool for XC6D/XC6H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XY2B-0002 trong chuỗi Tool for XC6D/XC6H.