(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·XC5 (Fine Fit) optional item. Supported models: DIN Connector XC5
Part Number |
---|
XC5G-96 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
57,951 VND | 3 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Housing | Color | Gray | Type | Housing for back plane |
---|---|---|---|---|---|
Classification | For DIN connector 3 column arrangement | Compatible Model | DIN connector XC5 | Number of Poles(Pole) | 96(64) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part XC5G-96 in the XC5 (Fine Fit), Optional Product series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần XC5G-96 trong chuỗi XC5 (Fine Fit), Optional Product.