(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D-Sub Connector, SMT Type, XM3, Fixture

D-Sub Connector, SMT Type, XM3, Fixture
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      15,137VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·D-sub connector SMT type XM3 fixture. ·Type: screw (for fixture, mounting hole M3)

 
Part Number
XM2Z-0011
XM2Z-0012
XM2Z-0013SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification

33,262 VND

1 Piece(s) Same day M2.6 x 0.45

33,080 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M3.0 x 0.5

15,137 VND

10,445 VND

1 Piece(s) Same day #4-40UNC

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connector Fastener Material Metal Type Screws (mounting jig, for M3 mounting hole)
Compatible Model D sub connector XM2/XM3