(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement Soldering Iron Holder for 603.
[Features]
· Attaching the optional soldering iron holder to the 609 or 603 enables two soldering irons to be used.
Compatible soldering irons(°C) | 603 |