(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Taiko Electronics (TE).
• This is a positive-lock series of connectors.
▪ 100 per pack.
Connector Shape | Square shape | Connector series initials | Katakana | Katakana | Positive lock |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Female (socket) | Number of Poles | 2 | Application | Cable Connection |
Type | Housing | Center line (pitch)(mm) | 10.0 | Color | Natural Color |
Housing Material | UL94V-0, 6/6 nylon |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 179720-1 in the Positive Lock Connector (Mark II) Commercial Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 179720-1 trong chuỗi Positive Lock Connector (Mark II) Commercial Type.