(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A versatile signal, power, coaxial and fiber board-to-board and cable-to-board connector.
Connector Shape | Square shape | Connector series initials | Y and Z | Y and Z | Z-PACK |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Female (socket) | Type | Daughter card · receptacle · connector | Center line (pitch)(mm) | 2.0 |
Color | Gray | Contact material/finish | Phosphor bronze/nickel, gold | Housing Material | UL94V-0, glass filled polyester |
Maximum Contact Resistance(mΩ) | 13.5 | Note | Type B (22) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 5352152-1 in the Z-PACK 2 mm HM Interconnection System series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5352152-1 trong chuỗi Z-PACK 2 mm HM Interconnection System.