(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Cradle【100 Pieces Per Package】

Cradle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      345,105VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The high pedestal shape secures the wiring away from heat, vibration and dirt on the panel surface.
[Features]
・ Wiring is fixed by using together with Insulok Tie
[Applications]
・ Electric/electronic equipment
・ Industry/machine tool
・ Communication work
・ Cable fixing in switchboard

 
Part Number
LKC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

345,105 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

10 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Overall Length(mm) 25.0 Width(mm) 17.0
Material Nylon 66 Color Milk White Operating Temperature Range -40°C – +85°C
UL flame retardant grade (main raw material) UL94V-2

Please check the type/dimensions/specifications of the part LKC in the Cradle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LKC trong chuỗi Cradle.