(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Pilot light (round body ø12) M2C optional item.
Part Number |
---|
M2DA-500R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
136,688 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Conforming series | M2D | Classification | Illumination portion | Illumination part types | LED illumination |
---|---|---|---|---|---|
LED/Incandescent lamp | Built-In | Illumination part shape | Square | Illumination part colors | Red |
Protection function | NA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M2DA-500R in the Indicator Lamp (Round Body Type φ8) M2D, Optional Part series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M2DA-500R trong chuỗi Indicator Lamp (Round Body Type φ8) M2D, Optional Part.