(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thumb Rotary Switch A7MD Optional Part

Thumb Rotary Switch  A7MD  Optional Part
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An optional add-on A7MD thumbwheel switch.

 
Part Number
A7MD-1M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

34,543 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mounting plate (One pair) Conforming series A7MD Conforming switch unit Circuit board fixed
Case color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part A7MD-1M in the Thumb Rotary Switch A7MD Optional Part series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A7MD-1M trong chuỗi Thumb Rotary Switch A7MD Optional Part.