(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Differential Pressure Station ZN-DPX21-S Sensor

Differential Pressure Station ZN-DPX21-S Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,140,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Differential pressure station ZN-DPX21-S sensor.

 
Part Number
ZN-DPS11-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,140,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Sensor Head Type Sensor head (cable length: 1.5 m) Pressure measuring range (Pa) -500 to +500
Operating temperature range (°C) 0–50 Type of applicable gas Air and Nitrogen