(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ A joint for connecting the blower outlet and duct
Part Number |
---|
FD8 |
FD10 |
FD12 |
FD16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimensions (mm) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
1,032,384 VND 980,765 VND | 1 Piece(s) | Same day | φ75 x 65 | For MB840, MBD8 | ||
1,102,219 VND 1,047,108 VND | 1 Piece(s) | Same day | φ100 x 63 | For MB1040, MB10 V, MBD10 | ||
1,177,760 VND 1,118,872 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | φ125 x 65 | For MB1255, MBD12 | ||
1,845,032 VND 1,752,780 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | φ150 x 95 | For MB1665 |
Loading...Tải…
Type | Other | Material / surface treatment | Steel Plate | Color | Dark gray |
---|---|---|---|---|---|
RoHS Compliant | Yes | Type details | Duct fitting for discharge port |