(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
This is a flexible fitting that can be bent freely from 0° to 90° and used for bending sections, outside corners, and inside corners for molding ducts (both indoor and outdoor use).
Material | Self-Extinguishing Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MDMF-40G in the Cable Raceway Duct Accessory, Freely Bending series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDMF-40G trong chuỗi Cable Raceway Duct Accessory, Freely Bending.
Part Number |
---|
MDMF-40J |
MDMF-40K |
MDMF-40M |
MDMF-40T |
MDMF-70G |
MDMF-70J |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
206,186 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | Beige | ||
206,186 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | Black | ||
206,186 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Milky White | Milky White | ||
206,186 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Chocolate | Chocolate | ||
289,853 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Grey | Gray | ||
289,853 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | Beige |