(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pull Box, Rectangular Type (without Knock)

Pull Box, Rectangular Type (without Knock)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      478,028VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A resin box with superior weather and impact resistance.

 
Part Number
PVP-151007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

478,028 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension width W(mm) 100 Dimension vertical H(mm) 150 Dimension depth D(mm) 75
Color Gray Knock NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part PVP-151007 in the Pull Box, Rectangular Type (without Knock) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PVP-151007 trong chuỗi Pull Box, Rectangular Type (without Knock).