(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·A split outlet type that realizes easy wiring.
·Entrance cap (separate JIS C 8432) for rigid vinyl cable conduit (J tube).
Part Number |
---|
MEC-16MJ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Compatible Pipe Diameter | Outer diameter (φD) (mm) | Color | Standard | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124,515 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | VE16 | 26 | Beige | PSE | - |
Loading...Tải…
Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MEC-16MJ in the Entrance Cap (Separate Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MEC-16MJ trong chuỗi Entrance Cap (Separate Type).
Part Number |
---|
MEC-16MM |
MEC-22MJ |
MEC-22MM |
MEC-28MJ |
MEC-28MM |
MEC-36MJ |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Compatible Pipe Diameter | Outer diameter (φD) (mm) | Color | Standard | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,112 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Milky White | VE16 | 26 | Milky white | JIS C8432, PSE | High weather resistance | ||
140,450 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | VE22 | 30 | Beige | PSE | - | ||
131,611 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Milky White | VE22 | 30 | Milky white | JIS C8432, PSE | High weather resistance | ||
232,086 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | VE28 | 40 | Beige | PSE | - | ||
220,026 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Milky White | VE28 | 40 | Milky white | JIS C8432, PSE | High weather resistance | ||
335,673 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | VE36 | 50 | Beige | PSE | - |