(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PVK Box (Shallow Type)

PVK Box (Shallow Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      148,129VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A partition plate is mounted inside the box.

 
Part Number
PVK-AN
PVK-ANJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

148,129 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Gray

148,129 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Beige

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension width W(mm) 114 Dimension vertical H(mm) 114 Dimension depth D(mm) 50.5
Representative Standard PSE Standard Size Medium square (shallow type) Knock Included