(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PF Coupling (FPC-16Y)

PF Coupling (FPC-16Y)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • PF Coupling (FPC-16Y)
  • PF Coupling (FPC-16Y)
  • PF Coupling (FPC-16Y)
  • PF Coupling (FPC-16Y)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·This is a coupling (screw type) unit for connections between PF pipes.

 
Part Number
FPC-16Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Length
(mm)
Color Standard

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigePF pipe 1660BeigeJIS C8412, PSE

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Type Single-action type

Please check the type/dimensions/specifications of the part FPC-16Y in the PF Coupling series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FPC-16Y trong chuỗi PF Coupling.

Products like this...

Part Number
FPC-16YH
FPC-16YK
FPC-16YM
FPC-22Y
FPC-22YH
FPC-22YM
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Length
(mm)
Color Standard

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyPF pipe 1660GrayJIS C8412, PSE

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackPF pipe 1660-JIS C8412, PSE

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhitePF pipe 1660Milky whiteJIS C8412, PSE

29,370 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigePF pipe 2278BeigeJIS C8412, PSE

29,370 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyPF pipe 2278GrayJIS C8412, PSE

29,370 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhitePF pipe 2278Milky whiteJIS C8412, PSE