(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A cable conduit can be attached to structural steel pipes by combing this product with Pairack clips.
Type | Other | Color | Yellow | Material | Electrogalvanizing (C) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Electric zinc plating (C) | Mounting Screw Size | Pan M5 × 25 | Dimension A(mm) | 53 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PP27 in the Pyrak (Angrak for structural steel pipe) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PP27 trong chuỗi Pyrak (Angrak for structural steel pipe).