(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
The height can be adjusted for mounting 249-116 and 249-117 end stoppers.
Part Number |
---|
709-118 |
709-119 |
709-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Product name | Color | Dimensions | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,103 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Marker Carrier (Through Type) | Gray | Width 33 mm x Length 37.6 mm | Height-Adjustable | ||
28,120 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Marker Carrier (End Type) | Gray | Width 33 mm x Length 37.6 mm | Height-Adjustable | ||
149,283 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Marker Holder | Semi-Transparent | Width 16 mm x Height 1 m, Plate Thickness: 1.7 mm | Use with a Slip of Paper Inserted |
Loading...Tải…
Conforming series | 249-116, 249-117 |