(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Maruyasu Dengyo [Low Price] Selector Switch Φ25 (Knob Type/3-Notch)

Maruyasu Dengyo [Low Price] Selector Switch Φ25 (Knob Type/3-Notch)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      255,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Maruyasu Dengyo.
· Low-price, high-quality (made in Japan) selector switch at ø25 size (knob type, 3 notches).

Part Number
A25SN311B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

255,348 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Round Mounting Hole Ø25
Contact configuration (key lock, selector) 1a1b With key NA Notch number 3
Terminal shape Screw terminal Protection function (environmentally resistant) IP65 Dimension vertical(mm) 39
Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 69 Current Capacity at VAC 110(A) 6
Current Capacity at VDC 24(A) 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part A25SN311B in the Maruyasu Dengyo [Low Price] Selector Switch Φ25 (Knob Type/3-Notch) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A25SN311B trong chuỗi Maruyasu Dengyo [Low Price] Selector Switch Φ25 (Knob Type/3-Notch).