(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Bracket E-MK/E-UK

End Bracket E-MK/E-UK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,739VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The material is polyamide and the color is gray. Compatible terminal blocks are general-purpose / snap-on type compact terminal blocks.

 
Part Number
E-MK
E-UK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConforming terminal block

33,525 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For Snap-on Type Small Terminal Block

24,739 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10General Purpose

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method DIN Material Polyamide Color Gray
Properties UL94 V2