(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Block Marking ZB-5/6/10

Terminal Block Marking ZB-5/6/10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,955VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Name Plate for European Terminal Blocks (European Standards Compliant Types)

Part Number
ZB-5
ZB-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConforming terminal block

25,955 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For terminal width of 5.2mm

25,955 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For terminal width of 6.2mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color White Material Polyamide Properties UL94 V2