(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an insertion bridge for European standard terminal blocks. Compatible terminal blocks are UK5N/UK2.5N/UK3N/MBKKB2.5/MBKKB2.5-PV.
Part Number |
---|
EB2-5 |
EB2-6 |
EB3-5 |
EB3-6 |
EB10-5 |
EB10-6 |
EBL2-5 |
EBL3-5 |
EBL10-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Terminal Interval (Pitch) (mm) | Connected Number (Pole) | Conforming terminal block | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,635 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5.2 | 2 | MBKKB2.5 / MBKKB2.5-PV | UL94 V2 | ||
24,663 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6.2 | 2 | UK5N | UL94 V0 | ||
35,838 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5.2 | 3 | MBKKB2.5 / MBKKB2.5-PV | UL94 V2 | ||
29,505 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6.2 | 3 | UK5N | UL94 V0 | ||
72,500 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5.2 | 10 | MBKKB2.5 / MBKKB2.5-PV | UL94 V2 | ||
59,930 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6.2 | 10 | UK5N | UL94 V0 | ||
21,065 VND | 5 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5.2 | 2 | UK2.5N / UK3N | UL94 V2 | ||
23,855 VND | 4 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5.2 | 3 | UK2.5N / UK3N | UL94 V2 | ||
42,798 VND | 3 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5.2 | 10 | UK2.5N / UK3N | UL94 V2 |