(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Terminal Block MBK2.5-E/MBK2.5-E-PE

Compact Terminal Block MBK2.5-E/MBK2.5-E-PE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      99,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A small terminal block for 15 mm wide rails. Conforms to European standards.

Part Number
MBK2.5-E-PE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

99,680 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method DIN rail mount Screw Size M3
Terminal block width(mm) 5.2 Color Green/Yellow Connection size [UL](AWG) 30-12
Connection wire size [CUL, CSA](AWG) 30-12, 28-12 Properties UL94 V-0