(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· The unique high output switching power supply system and IS sensor provide excellent heat recovery.
· A lead-free solder compatible solder station designed with improved running costs in mind.
Input Power Supply | AC90-120V 50/60Hz | Power Consumption | 20/105W max | Controlled temperature | 250 to 500°C |
---|---|---|---|---|---|
Temperature accuracy | ±2°C when there is no load | Heater specifications | Ceramic heater | Digital display | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KSL-610 in the High-function digital soldering station series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSL-610 trong chuỗi High-function digital soldering station.