(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A 600V, 150A through type terminal block.
Part Number |
---|
OTB-489S-2P |
OTB-489S-3P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Poles (Pole) |
---|---|---|---|---|---|---|
293,138 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | ||
366,051 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3 |
Loading...Tải…
Wiring Method | Screw | Mounting Method | Direct attachment | Parts/Completed products | Assembled product |
---|---|---|---|---|---|
Screw Size | M8 | Number of input/outputs | 1 to 1 | Rated current (UL)(A) | 150 |
Rated Voltage(V) | 600 | Pitch Between Terminals(mm) | 27 | Operating Temperature Range | -40°C to +90°C |
Main Body Material | PBT | Standard | UL94V-0 |