(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NJC Series Crimping Connector Tool

NJC Series Crimping Connector Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      330,292VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Tool for NJC series crimp connector. ·Specifications: Extraction tool

 
Part Number
CR-01
CR-01(ROHS2.0)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

330,292 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

454,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Series Other Applicable Series NJC-2012C Specifications/Features Extraction tools