(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JL05 Series, Accessories

JL05 Series, Accessories
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      218,393VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a JL05 series accessory.

 
Part Number
JL05-18DC
JL05-20DC
JL05-22DC
JL05-24DC
JL05-28DC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConforming shell size

229,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1018

218,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1020

223,895 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1022

308,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1024

236,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1028

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Dust Cap Type For receptacle Features NA
Material Synthetic Rubber