(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Solid-state / relay G3NA optional single-action mounting plate / mounting bracket.
[Features]
・ Mounting bracket
・ If you want to mount type G3NA-240B/-440B at the same pitch as the G3NA-240B, please use the mounting bracket R99-11
Part Number |
---|
R99-12 FOR G3NA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
180,960 VND 112,195 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Type | Mounting Bracket | Application | One-touch plate |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part R99-12 FOR G3NA in the Solid State Relay G3NA, Optional Product series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R99-12 FOR G3NA trong chuỗi Solid State Relay G3NA, Optional Product.