(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Installation Fitting - S8JX

Installation Fitting - S8JX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      283,491VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Mounting bracket for S8JX

Part Number
S82Y-JX15B
S82Y-JX15F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Type

283,491 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Bottom mounting

482,698 VND

1 Piece(s) Same day Front Surface Mounting

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting bracket conforming series S8JX-N Mounting bracket conforming capacity 100W(5/12V)/150W