(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]A bus line connector with 2 types of connector specifications: with or without DC line connection.
Part Number |
---|
S8T-BUS01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
219,850 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Type | Connector | Connector Specifications | DC line connection |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part S8T-BUS01 in the Bus Line Connector (Connector Joint) - S8TS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S8T-BUS01 trong chuỗi Bus Line Connector (Connector Joint) - S8TS.