(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector Terminal for Input/Output Signal and Housing S8VM

Connector Terminal for Input/Output Signal and Housing S8VM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Omron product. S8VM Connector terminals and housings for signal input / output. Set contents: SPHD-001T-P0.5 (10 units) +PHDR-12VS (1 unit)

 
Part Number
S82Y-VM30C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

233,980 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Function Connector terminal for input/output signal

Please check the type/dimensions/specifications of the part S82Y-VM30C in the Connector Terminal for Input/Output Signal and Housing S8VM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S82Y-VM30C trong chuỗi Connector Terminal for Input/Output Signal and Housing S8VM.