(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
Cable clip enabling flexible securing regardless of the shape or diameter of the bundle wires. Can be used in conjunction with adhesive tape and screws.
Wire bundle diameter(mm) | 3.0 to 15.0 | Material | Nylon 6 | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Properties | Shock resistance, heat resistance, electrically insulation, and chemical resistance, flame retardancy |