(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・These products are steel ferrules for protecting the pipe ends of Keiflex units.
Type | Other | Temperature Range(°C) | -50 to 200 | Primary materials | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Electric zinc plating (trivalent bright chromate) | Note | (Note) Indicates KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, and KI. |