(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring for Tools

Spring for Tools

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Spring for Tools
  • Spring for Tools
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,021VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A Molex crimping tool component made by Molex. (Spring)

Part Number
J4163
J4168
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

42,710 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more

38,021 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1