(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Standard .093" Plug Housing (1545)

Standard .093" Plug Housing (1545)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1545R/1545R1, Compatible Terminal: 1190)

Part Number
1545P
1545P1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPanel Mount Mating Partner

9,748 VND

1 Piece(s) Same day Available03-09-1022, 03-09-1161

10,498 VND

8 Piece(s) 4 Day(s) or more NA03-09-1022, 03-09-1027, 03-09-1161, 03-09-6021
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPanel Mount Mating Partner

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug)
Number of Pins 2 Application Cable Connection Allowable Current(A) 14
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL / CSA
Pitch(mm) 6.30 Number of Columns 1 Mating lock Available
Material Nylon 66 Color Natural Color Note UL94V-2
Conforming terminal 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973
Close

Comparison list