(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

1.25 mm Pitch, PicoBlade, Wafer Straight Type 53047

1.25 mm Pitch, PicoBlade, Wafer Straight Type 53047
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,190VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products are available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. Straight type (Mating housing: 51021)

Part Number
53047-0210
53047-0310
53047-0410
53047-0510
53047-0610
53047-0710
53047-0810
53047-0910
53047-1010
53047-1210
53047-1310
53047-1510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins

13,190 VND

9 Piece(s) 4 Day(s) or more 2

14,468 VND

8 Piece(s) 4 Day(s) or more 3

14,865 VND

8 Piece(s) 4 Day(s) or more 4

16,061 VND

7 Piece(s) 4 Day(s) or more 5

15,665 VND

7 Piece(s) 4 Day(s) or more 6

17,263 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 7

18,176 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 8

17,426 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 9

18,065 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

19,063 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 12

19,625 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 13

22,058 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 15
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Pins

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug)
Application For PCB Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 125
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL
Pitch(mm) 1.25 Number of Columns 1 Mating lock Available
Terminal plating Tin Mating Partner 51021
Close

Comparison list