(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mini-Fit Sr.™ Power Connector (42818)

Mini-Fit Sr.™ Power Connector (42818)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      33,358VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Molex 10.00-mm pitch connector for wire-to-wire and wire-to-circuit board connections. Maximum current with 2 pole devices and appropriate wire size is 50.0 A for 8AWG. (Conforming terminal: 42817 mate housing: 42816).

Features and Specifications

General

CategoryCrimp Housings
Series42818
ApplicationPower, Wire-to-Board
OverviewMini-Fit Sr. Power Connectors
Product NameMini-Fit Sr.
UPC800754382014

Physical

Circuits (maximum)2
Color - ResinBlack
Flammability 94V-0
GenderPlug
Glow-Wire CapableNo
Lock to Mating PartYes
Material - ResinPolyester
Net Weight5.243/g
Number of Rows1
Packaging TypeBag
Panel MountYes
Pitch - Mating Interface10.00 mm
Polarized to Mating PartYes
StackableNo
Temperature Range - Operating-40 ℃ to +105 ℃

Electrical
Current - Maximum per Contact: 50.0A

Agency Certification
CSA: LR19980
UL: E29179

Solder Process Data
Lead-free Process Capability: N/A

10.00 mm Pitch Mini-Fit Sr. Plug Housing, Single Row, Panel Mount, 2 Circuit, Black

Mini-Fit Sr.? Power Connector (42818)

Series image - Reference only

Part Number
42818-0212
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

33,358 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug)
Number of Pins 2 Application Cable Connection Allowable Current(A) 50
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL / TUV / CSA
Pitch(mm) 10.00 Number of Columns 1 Mating lock Available
Panel Mount Available Color Black Conforming terminal 42817
Mating Partner 42816-0212

Please check the type/dimensions/specifications of the part 42818-0212 in the Mini-Fit Sr.™ Power Connector (42818) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 42818-0212 trong chuỗi Mini-Fit Sr.™ Power Connector (42818).