(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a blind plug for MURR connectors. Use the product together with MURR-manufactured connector.
Type | Other | Material | Plastic | Specifications | M12 blind plug for empty sockets |
---|---|---|---|---|---|
Material | PA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 58627 in the Sensor Connector Auxiliary Parts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 58627 trong chuỗi Sensor Connector Auxiliary Parts.