(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Resin containing solder wound on a bobbin.
Non-chlorine high-performance solder.
Chlorine compounds are not included as activators.
Easy to use with no soldering defects.
[Applications]
Supports materials that are difficult to solder, such as stainless steel, Zn-plated steel plates, and Ni-plated materials.
Wire diameter(mm) | 1.6 | Shape | Bobbin reel |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KR-19-60A-1.6 in the KR-19 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KR-19-60A-1.6 trong chuỗi KR-19 Series.