(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
ELPA Heat resistant. does not break easily. 15A/125V. 1/2/3/5/10 m available.
Part Number |
---|
LPE-101N(W) |
LPE-102N(W) |
LPE-103N(W) |
LPE-105N(W) |
LPE-110N(W) |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Cable Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
136,911 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1 | ||
156,383 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | ||
176,400 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | ||
215,890 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | ||
406,021 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 |
Loading...Tải…
Plug shape | A-2 | Socket shape | A-2 socket | Number of Insertion Openings/Split Openings | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Plug angle (draw direction at front position) | Straight | Color | White | Rated Current(A) | 15 |
Rated Voltage(V) | 125 |