(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
ELPA Power Strip - Rated 125 V 15 A. Rated power: Total 1500 W. Number of outlets: 3. Color: black/white
Part Number |
---|
LP-A1530(BK) |
LP-A1530(W) |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
66,895 VND | 5 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Black | ||
57,835 VND | 4 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | White |
Loading...Tải…
Plug shape | Other | Socket shape | A-2 socket | Number of Insertion Openings/Split Openings | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 15 | Rated Voltage(V) | 125 |