(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Strip, EDLP Corner Outlets

Power Strip, EDLP Corner Outlets
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
ELPA power strip - rated: 125 V 15 A. Rated power: Total 1500 W. Number of outlets: 3. Color: black/white

 
Part Number
LP-A1536(BK)
LP-A1536(W)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

84,613 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Black

84,613 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more 10White

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape Other Socket shape A-2 socket Number of Insertion Openings/Split Openings 3
Rated Current(A) 15 Rated Voltage(V) 125