(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
4 distribution code 15 A.
[Features]
・ Prevents plugging the outlets next to it, such as the AC adapter
・ Cord length is 21 cm so that it is not too long
[Applications]
・ For places where a lot of adapters are used
Plug shape | A-2 swing plug | Socket shape | A-2 socket | Number of Insertion Openings/Split Openings | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Cable Length(m) | 0.21 | Color | Other | Rated Current(A) | 15 |
Rated Voltage(V) | 125 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part W-X1200NB(DG) in the Power Strip, 4-Way Distributed Cord - 15 A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần W-X1200NB(DG) trong chuỗi Power Strip, 4-Way Distributed Cord - 15 A.