(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
RJ11 related telephone cord clips. 10 included.

RJ11 related telephone cord clips. 10 included.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      137,413VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Current supply status of this product is unstable, lead time can be changed depends on our stock situation at timing of quotation / order. We are sorry for any inconvenience may caused

Product Description

[Features]
Used for fastening and gathering ELPA telephone cords. 10 units per pack.

 
Part Number
TEA-010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

137,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cord clip

Please check the type/dimensions/specifications of the part TEA-010 in the RJ11 related telephone cord clips. 10 included. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TEA-010 trong chuỗi RJ11 related telephone cord clips. 10 included..