(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

4-mm Pitch Card Edge Connector 1150N Series

4-mm Pitch Card Edge Connector 1150N Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      595,138VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Card edge connector for industrial equipment, using tongue-type contacts to achieve stable contact.

 
Part Number
1150N-056-009
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

595,138 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Card edge Number 1150N Number of Poles 56
Application Cable Connection Allowable Current(A) 2 Wire connection method Solder
Insulation Resistance(V/MΩ) 500 VDC/5000 MΩ or greater Conforming print plate(mm) 1.6 mm thickness

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1150N-056-009 in the 4-mm Pitch Card Edge Connector 1150N Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1150N-056-009 trong chuỗi 4-mm Pitch Card Edge Connector 1150N Series.